Cabluri de forță și comandă
- Diferite aplicații
- Izolație exterioară din PVC și conductori colorați
- Izolație exterioară din PVC și conductori numerotați
- Circuite cu siguranţă intrinsecă
- Izolaţie PVC , certificată
- Fără halogen ÖLFLEX®
- ÖLFLEX® CLASSIC 100 H
- ÖLFLEX® CLASSIC 110 H
- ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH
- ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH
- ÖLFLEX® CLASSIC 110 H SF
- ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF
- ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP)
- ÖLFLEX® 127 HSLH
- ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
- ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
- ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV
- ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV
- ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC
- ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV
- ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV
- Condiții dure
- Servo aplicaţii
- Aplicații lanț portcablu
- Robotică
- Tehnologii de transport
- Aplicaţii speciale
- Conductor special
- Vehicule comerciale
- Material rulant
- ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 320 TW-E 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 327 C TW-E 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 331 600V
- ÖLFLEX® TRAIN 340 600V
- ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V
- ÖLFLEX® TRAIN 350 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 355 C 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 361 1,8kV
- ÖLFLEX® TRAIN 371 1,8kV
- ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV
- ÖLFLEX® TRAIN HT 150 F 1,8kV
- ÖLFLEX® TRAIN HT 150 F 3,6kV
- ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 1,8kV
- ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 3,6kV
- ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FX 3,6kV
- UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR
- UNIRAIL S 50264-3-2 600V MM FR
- UNIRAIL S 50264-3-2 600V MMS FR
- UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR
- UNIRAIL S 50264-3-2 300V MMS FR
- Vehicule feroviare APAC
- Curent continuu
- Fotovoltaic
- Energie eoliană
- Măsurări de temperatură ( cabluri de extensie şi compensaţie )
- Domeniul extins al temperaturii ambientale
- Conductori pentru tablouri electrice
- Instalaţii pentru clădiri
- ÖLFLEX® CONNECT Soluţii de sistem
- ÖLFLEX® CONNECT Servo cabluri premufate
- ÖLFLEX® SERVO Basic Line conform cu Siemens 6FX5002 (PVC)
- ÖLFLEX® SERVO cablu din seria Core Line pentru Siemens 6FX5002 (PVC)
- ÖLFLEX® SERVO cablu din seria Core Line pentru Siemens 6FX8002 (PUR)
- ÖLFLEX® SERVO Extended Line conform cu Siemens 6FX8002 (PUR)
- ÖLFLEX® SERVO Extended Line, conform Bosch Rexroth/Indramat (PUR)
- ÖLFLEX® SERVO Core Line, conform SEW (PUR)
- ÖLFLEX® SERVO Core Line, conform Allen Bradley/Rockwell (PVC)
- ÖLFLEX® SERVO Core Line, conform Allen Bradley/Rockwell (PUR)
- Spiralizat
- Cabluri de conectare și prelungitoare
- ÖLFLEX® CONNECT Servo cabluri premufate