Servo cabluri conform INDRAMAT® Standard INK

Cabluri pentru alimentare motor şi resolver - encoder, certificate pentru America de Nord

Cabluri pentru servomoatore și de reacţie în conformitate cu standardul INDRAMAT®, pentru aplicații în lanțuri port cablu dinamice, certificate UL/CSA AWM

  • Servo mecanisme
  • Izolație exterioară din PUR
  • Conform protecţiei EMC

Fără halogen Rezistenţa mecanică Rezistent la ulei Lanţ port cablu Interferenţa semnalelor Rezistent la UV

CE CSA RU EAC Fire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm² Articolul de referință nr. Diametru exterior [mm] Index Cupru (kg/km) Greutate (kg / km)
Cabluri pentru reacţie / encodere / resolvere
7072400
4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0 INK-0209 8.8 74 120
7072401
4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0448 8.5 70 100
7072402
9 x 0,5 INK-0208 8.8 75 126
7072414
4 x 1,0 + 4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) INK-0532 9.7 81 140
7072415
2 x (2 x 0,25) + 2 x 0,5 INK-0234 8.7 46 90
7072416
2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0750 7.6 35 92
Servo cabluri
7072417
4 G 0,75 + 2 x 0,5 INK-0670 10.0 73 132
7072403
4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75) INK-0653 11.5 170 226
7072404
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) INK-0650 12.2 189 268
7072405
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) INK-0602 15.1 212 320
7072406
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0603 16.0 306 470
7072407
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0604 18.8 366 600
7072408
4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0605 22.0 565 850
7072409
4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) INK-0606 25.2 838 1020
7072410
4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) INK-0607 28.0 1231 1420

Beneficii

  • Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Domeniul de utilizare

  • Cablu de conectare între servo-controller și encoder/resolver
  • Cablu de conectare între servo-controler și motor
  • În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
  • Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje

Caracteristicile produsului

  • Proiectate pentru 5 milioane de cicluri de îndoire
  • Pentru distanţe pe oorizontală de până la 100m
  • Rezistență la abraziune și tăiere; fără halogen, rezistent la uleiuri
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Normă de referință / aprobări

  • Power cable:UL Style 20234, CSA AWM I/II A/B
  • Signal cables:UL Style 20236, CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3

Descrierea produsului

  • Conform: INDRAMAT® standard INK (potrivite şi pentru variantele premufate, IKS şi IKG)
  • Izolație conductor: TPE
  • Pentru detalii consultaţi fişa tehnică
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară din PUR, portocalie (RAL 2003)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • Pentru detalii consultaţi fişa tehnică

Construcția conductorilor

  • Liţe extra fine conform IEC 60228 class 6

Raza minimă de îndoire

  • Cablu de alimentare:
    Montaj fix: 4 x diametru exterior
    Utilizare flexibilă: 7.5 x diametru exterior
  • Cabluri de semnal: instalare fixă: 5 x diametrul exterior. Pentru utilizare flexibilă: 10 x diametrul nominal

Tensiune nominală

  • Power cable:- Power cores:U0/U 600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)- Control cores:250 V AC (IEC)1000 V (UL/CSA)
  • Cabluri de semnal:300 V (IEC), 300 V (UL/CSA)

Tensiunea de test

  • Cabluri de forţă: conductorii de forţă: 4000 V conductorii de control: 2000 V
  • Cablurile de semnal: 500 V

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben

Gama de temperatură

  • Flexibil: -30°C ÷ +80°C
  • Instalare fixă -50°C ÷ +80°C

Cicluri de îndoire și parametri de utilizare

  • 5 milioane de cicluri

  • Cu excepția cazului în care este specificat altfel, valorile afișate ale produselor sunt valori nominale la temperatură ambiantă. Valorile detaliate (spre ex., toleranța) sunt disponibile la cerere.
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Descrierile Indramat (IKG, IKS, INK, INS, RKL and RKG) sunt mărci inregistrate ale Bosch Rexroth AG şi sunt folosite doar pentru scop de comparare.
  • Cablurile pentru lanţ port cablu trebuie manevrate doar de pe tambur
  • Numărul articolului se referă la produs LAPP original
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.