e-Shop

POWERLOCK BOX C*

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

CUTIE POWERLOCK versiunea 660A pentru sertar de 19 țoli, asigură corelarea corectă a fazelor, are posibilitate de blocare a cutiei

Poate fi blocat pentru a preveni deconectarea neautorizată

ImpermeabilSiguranţăRobustPreluare optimă a efortului de tracţiuneGamă mare de strângere

VDE audited

Articol nr. Descriere articolTip de fixareConfigurația pinilor
POWERLOCK BOX, carcasă încastrată cu contacte (borne cu filet M12)
Carcasă încastrată A1, canal
44420288
POWERLOCK BOX A1 CØ 6.5 mm (4x)4+PE
Tip A1, cu contacte drenă, cu capac
44420289
POWERLOCK BOX A1 CDØ 6.5 mm (4x)4+PE
Tip A6, bază
44420284
POWERLOCK BOX A6 CØ 6.5 mm (4x)4+PE
Forma constructivă A6, sursă, cu capac
44420285
POWERLOCK BOX A6 CDØ 6.5 mm (4x)4+PE

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)

Tensiunea nominală (V)

  • 1000 V

Curent nominal (A)

  • Curent max.acceptat la sertizare 660 A

Grad de poluare

  • 3

Contacte

  • Pin sertizabil: cupru argintat

Numărul contactelor

  • 4 + PE

Metoda de fixare

  • Pin sertizabil: 35 - 240 mm²

Clasa de protecție

  • IP 65 (închis)

Cicluri de operare mecanică

  • 500

Gama de temperatură

  • -25°C ... +85°C

Beneficii

  • Garantează că succesiunea corectă este respectată la conectarea și deconectarea conectorilor (PE, N, L1, L2, L3)
  • Fiecare culoare reprezintă un cod diferit pentru a preveni conectarea greşită
  • IP 20 protecţia degetelor
  • Microintreruptoare integrate care pot fi conectate în circuitul unui întreruptor sau a unei alarme

Domeniul de utilizare

  • Instalații alternative de energie
  • Pentru conectarea surselor de alimentare fixe sau mobile
  • Pentru conectarea motoarelor, transformatoarelor și a generatoarelor
  • Tehnologie Sunet şi Lumină

Caracteristicile produsului

  • Inclus: contacte pe sistem cu filet M12
  • Conector de cablu pentru micro-comutator opțional
  • 19" carcasă cu înălţimea 2HE/2U

Carcase

  • Capacul de etanșare pentru siguranță este opțional