e-Shop

Contacte EPIC® SIGNAL D-SUB

Contacte EPIC® SIGNAL DSUB pentru inserturile M23 DSUB, modul MC 20, modul MH Gigabit

Fabricat în Germania

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeŞinăEnergie eolianaPotrivit pentru exteriorRobustTensiune

Articol nr. Descriere articolVersiuneVersiuneTip contactSecțiunea conductorului (mm²)SuprafaţăLungime de dezizolare ( mm )Bucăţi / UA
44423357
D-SUB 1,0 prelucratInserturi M23 D-Subcontact tată de 1 mm pentru 0,25-1,0 mm²tată0.25 - 1.0Au6100
44423356
D-SUB 1,0 prelucratInserturi M23 D-Subcontact mamă de 1 mm pentru 0,25-1,0 mm²mamă0.25 - 1.0Au6100

Metoda de fixare

  • Insert sertizabilt: 0,25mm² ... 1,0 mm²

Material

  • alamă placată cu aur CuZn / Au

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.