EPIC® H-B 16 Carcase

Carcasă tip H-B. Standard industrial

EPIC® Insert cu 12 pini pentru plăci de circuite imprimate

  • Capac metalic cu balama robustă
  • Versiunea cu un singur levier permite blocarea şi deblocarea rapida si uşoară datorită formei geometrice optimizate a levierului
  • Testat pentru clasa de protecție UL50E
Articol nr. Descriere articol M PG Bucăţi / UA
10076000
H-B 16 SDR-BO 21 - 21 5
70095200
H-B 16 SDRH-BO 21 - 21 5
70114200
H-B 16 SDRH-LB 21 - 21 5
10076900
H-B 16 SDR-LB 21 - 21 5
70096000
H-B 16 SDRL-BO 21 - 21 5
70096200
H-B 16 SDRLH-BO 21 - 21 5
70115200
H-B 16 SDRLH-LB 21 - 21 5
10078900
H-B 16 SDRL-LB 21 - 21 5
19076000
H-B 16 SDR-BO M25 25 - 5
70095400
H-B 16 SDRH-BO 29 - 29 5
70114400
H-B 16 SDRH-LB 29 - 29 5
19076900
H-B 16 SDR-LB M25 25 - 5
79096000
H-B 16 SDRL-BO M25 25 - 5
70115400
H-B 16 SDRLH-LB 29 - 29 5
19078900
H-B 16 SDRL-LB M25 25 - 5
79095200
H-B 16 SDRH-BO M25 25 - 5
79114200
H-B 16 SDRH-LB M25 25 - 5
79096200
H-B 16 SDRLH-BO M25 25 - 5
79115200
H-B 16 SDRLH-LB M25 25 - 5
79095400
H-B 16 SDRH-BO M32 32 - 5
79114400
H-B 16 SDRH-LB M32 32 - 5
79096400
H-B 16 SDRLH-BO M32 32 - 5
79115400
H-B 16 SDRLH-LB M32 32 - 5

Beneficii

  • Carcasă standard. Gamă largă pentru toate aplicaţiile

Domeniul de utilizare

  • Procese tehnologice
  • Tehnologie Sunet şi Lumină
  • Industria de prelucrare a maselor plastice

Caracteristicile produsului

  • Cu baza montată pe suprafaţă, versiune joasă
  • un singur levier de blocare
  • 2 intrări de cablu
  • Capac metalic

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasa de protecție

  • IP 65 (închis)
  • UL50 Tip 12 (blocat)

Testat VDE

  • Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
  • Testat UL:
    UL nr. document: E75770

Gama de temperatură

  • -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.