EPIC® H-Q carcasă din masă plastică pentru cuplă de cablu

EPIC® H-Q carcasă din masă plastică pentru cupla de cabluri

Preluare optimă a efortului de tracţiune Greutate mică Rezistent la coroziune

Articol nr. Descriere articol M Bucăţi / UA
Carcase H-Q – cuplă cablu (intrare dreaptă pentru cablu)
44420533 H-Q KG V16P V16P 1

Beneficii

  • Carcasă din metal sau masă plastică. Conectori compacţi folosiţi in spațiile cele mai inguste
  • Gât pentru presetupa specială integrată H-Q
  • cu carcasă metalică și presetupă EMC opțională

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

Material

  • Carcasă: termoplastic gri
    Levier: metal

Clasa de protecție

  • IP 66

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.