EPIC® H-Q carcasă mobilă plastic

EPIC® H-Q Carcasă din masă plastică cu montare pe cablu

Rezistent la coroziune Greutate mică Preluare optimă a efortului de tracţiune

Articol nr. Descriere articol M Bucăţi / UA
Carcasă H-Q pe cablu (intrare dreaptă pentru cablu)
44420530 H-Q TG V16P V16P 1
Carcasă H-Q pe cablu (intrare laterală pentru cablu)
44420531 H-Q TS V16P V16P 1

Beneficii

  • Carcasă din metal sau masă plastică. Conectori compacţi folosiţi in spațiile cele mai inguste
  • Gât pentru presetupa specială integrată H-Q
  • cu carcasă metalică și presetupă EMC opțională

Domeniul de utilizare

  • Carcase de plastic pentru aplicații standard
  • Carcasă metalică pentru medii grele

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material

  • Carcasă: termoplastic gri
    Levier: metal

Clasa de protecție

  • IP 66

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.