EPIC® H-Q presetupe

EPIC® H-Q presetupe pentru seria de conectori rectangulari H-Q

Articol nr. Descriere articol Versiune Bucăţi / UA
Presetupe H-Q pentru carcase V16P (carcasă plastic)
44420537 EPIC H-Q Presetupe 9-13mm 1
44420536 EPIC H-Q Presetupe 11.5 - 15.5mm 1
Presetupe H-Q pentru carcase V16M (carcasă metalică)
44420541 EPIC H-Q Presetupe 9-13mm 1
44420542 EPIC H-Q Presetupe 11.5 - 15.5mm 1
Presetupe H-Q EMC pentru carcase V16M (carcasă metalică)
44420544 EPIC H-Q Presetupe EMC 11.5 - 15.5mm 1
44420545 EPIC H-Q Presetupe EMC 14 - 18mm 1

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.