EPIC®MH BUS

Versatilitate ridicată datorită combinaţiilor posibile de inserturi într-un singur conector

EPIC® SOLAR 4Plus M

  • Sistem modular de conectori cu fișe, conectabil la dispozitivele standard de pe piață
  • Modul ecranat pentru transmiterea de date și semnale. Potrivit pentru Ethernet CAT.5e

Componente de automatizare complementare de la Lapp În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale Şină Energia vântului

cRUus PROFINET

Articol nr. Descriere articol Tip contact Numărul de contacte Slots Bucăţi / UA
EPIC®MH BUS
44423228
EPIC® MHS Bus tată 2 2 10
44423230
EPIC® MHB Bus mamă 2 2 10

Beneficii

  • Modul ecranat pentru transmiterea de date și semnale. Potrivit pentru Ethernet CAT.5e
  • EPIC® Sistemul MH este compatibil cu standardul pieței
  • Conexiune prin sertizare pentru contacte supuse vibraţiilor
  • Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
  • Aplicații feroviare
    - Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • Industria robotică
  • Procese tehnologice
  • Energie regenerabilă
  • Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inserturi pentru conectori industriali

Tensiunea nominală (V)

  • 50

Tensiunea nominală de impuls

  • 0,8 kV

Curent nominal (A)

  • 10

Grad de poluare

  • 3

Inflamabilitate

  • UL94 V-0

Metoda de fixare

  • Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm²

Material

  • PA

Cicluri de operare mecanică

  • 500

Certificări

  • Testat UL:
    UL nr. document: E75770

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.