EPIC® MH D-SUB

Asamblarea mixtă conferă o mare flexibilitate în aplicaţii tip maşini unelte, maşini de tipărit, etc

EPIC® MH D-SUB

  • Sistem modular de conectare, compatibil cu standardul de piaţă
  • Inserțt D-SUB cu 9 sau 15 contacte

Componente de automatizare complementare de la Lapp În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale Şină Energia vântului

Articol nr. Descriere articol Tip contact Numărul de contacte Slots Bucăţi / UA
EPIC® MH D-SUB 9 pini
44423295 EPIC® MHS D-SUB 9 CM tată - 1 10
44423296 EPIC® MHB D-SUB 9 CM mamă - 1 10
EPIC® MH D-SUB 15 pini
44423297 EPIC® MHS D-SUB 15 CM tată - 1 10
44423298 EPIC® MHB D-SUB 15 CM mamă - 1 10

Beneficii

  • Modul D-Sub ecranat pentru transmiterea de semnale şi date
  • Contactele se comandă separat

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • Industria robotică
  • Procese tehnologice
  • Pentru centrale de energie din surse regenerabile precum energia eoliană
  • Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular

Tensiunea nominală (V)

  • 250 V

Tensiunea nominală de impuls

  • 0,8 kV

Curent nominal (A)

  • 3

Grad de poluare

  • 3

Inflamabilitate

  • UL94 V-0

Numărul contactelor

  • 9
  • 15

Material

  • PA

Cicluri de operare mecanică

  • 500

Gama de temperatură

  • între -40 °C și +85°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.