EPIC® MH 1 250A

Asamblarea mixtă conferă o mare flexibilitate în aplicaţii tip maşini unelte, maşini de tipărit, etc

EPIC® MH 1 250A

  • Modul de curent de intensitate mare de până la 250 A cu protecție la contact pentru o siguranță maximă
  • Sistem modular de conectare, compatibil cu standardul de piaţă

Componente de automatizare complementare de la Lapp e-Mobility În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale Şină Energia vântului Gamă mare de strângere Siguranţă Tensiune

Articol nr. Descriere articol Tip contact Slots Bucăţi / UA
44423342
EPIC® MHS 1 CM 250A tată 2 10
44423328
EPIC® MHS 1 CM 250A protected tată 2 10
44423329
EPIC® MHB 1 CM 250A protected mamă 2 10

Beneficii

  • Modulul de curent de intensitate mare cu 1 pol pentru transmiterea mare a energiei
  • Protecție la contact pentru o siguranță maximă a utilizatorului (protected)
  • Racord sertizat până la 95 mm² pentru o siguranță maximă a contactului cu cablul
  • Modul conductor de protecție (PE) pentru conectarea sigură PE și conectarea la cadru și carcasă
  • Aplicații feroviare
    - Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • Energie regenerabilă
  • Proiectare echipament de testare
  • Procese tehnologice
  • Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002312

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002312

Tensiunea nominală (V)

  • 1000 V AC/DC

Tensiunea nominală de impuls

  • 8 kV

Curent nominal (A)

  • 250

Grad de poluare

  • 3

Inflamabilitate

  • UL94 V-0

Numărul contactelor

  • 1

Metoda de fixare

  • Racord sertizat: 25mm² ... 95 mm²

Material

  • PA poliamidă

Cicluri de operare mecanică

  • 500

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +120°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.