Instrument de îndepărtare a contactelor EPIC® MH 4,0 mm
Pentru desfacerea și îndepărtarea contactelor EPIC® dintr-un insert izolator
Instrument de îndepărtare a contactelor EPIC® MH 4,0 mm dintr-un modul
Instrument de îndepărtare a contactelor pentru contactele din seria EPIC® MH 4,0 mm prelucrate
Beneficii
- Instrument de îndepărtare a contactelor pentru contactele din seria EPIC® MH 4,0 mm prelucrate
- Mâner la îndemână pentru strângerea ușoară a contactelor
- Protecția vârfului pentru a preveni rănirea și pentru a proteja vârful de deteriorare
Domeniul de utilizare
- Ateliere de producție cabluri premufate
- Patchcord Industrial Ethernet, RJ45 pe RJ45, drept, izolație PUR, cat.5 cu 2 perechi
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.