SKINDICHT® SM-NPT INOX

SKINTOP® GMP-GL NPT

Rezistență chimică bună Rezistenţa mecanică

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Bucăţi / UA
52103500 1/2" 50
52103510 3/4" 50
52103520 1" 25
52103530 1 1/4" 10

Domeniul de utilizare

  • Utilizate acolo unde presetupele trebuie sa fie blocate, sau pentru carcasele cu pereți subțiri

Descrierea produsului

  • Filet NPT

Notă

  • Alte mărimi sunt disponibile la cerere

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe

Material

  • Oţel inoxidabil

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.