e-Shop

SKINDICHT® SM-NPT

SKINTOP® SM-NPT, contrapiuliță din alamă nichelată cu filet NPT

Rezistență chimică bunăRezistenţa mecanică

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniBucăţi / UA
52103540
NPT 1/2"50
52103550
NPT 3/4"20
52103560
NPT 1"20
52103570
NPT 1 1/4"20
52103580
NPT 1 1/2"10
52103590
NPT 2"10

Domeniul de utilizare

  • Utilizate acolo unde presetupele trebuie sa fie blocate, sau pentru carcasele cu pereți subțiri

Descrierea produsului

  • Filet NPT

Notă

  • Alte mărimi sunt disponibile la cerere

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.