SKINDICHT® SM-NPT
SKINTOP® SM-NPT, contrapiuliță din alamă nichelată cu filet NPT
Articol nr. | Denumire articol / dimensiuni | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|
52103540
| NPT 1/2" | 50 | |
52103550
| NPT 3/4" | 20 | |
52103560
| NPT 1" | 20 | |
52103570
| NPT 1 1/4" | 20 | |
52103580
| NPT 1 1/2" | 10 | |
52103590
| NPT 2" | 10 |
Domeniul de utilizare
- Utilizate acolo unde presetupele trebuie sa fie blocate, sau pentru carcasele cu pereți subțiri
Descrierea produsului
- Filet NPT
Notă
- Alte mărimi sunt disponibile la cerere
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe
Material
- Alamă nichelată
Gama de temperatură
- -60°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.