SKINTOP® INOX NPT

SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, presetupe din oţel inox cu înaltă rezistenţă la coroziune, cu suprafeţe slefuite, rezistente la mediul marin sau pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte

  • Versiune din oţel inox cu design compact
  • Pentru industria alimentară, zonele expuse stropirii

Rezistent la temperatură Rezistenţa mecanică Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună Industrie alimentară Potrivit pentru exterior

CE CULUS cRUus ECOLAB

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
53806780
NPT 1/2" 7 - 13 15 24 42.5 15
53806781
NPT 3/4" 9 - 17 15 29 46.2 15
53806782
NPT 1" 11 - 21 15 36 50.6 15
53806783
NPT 1 1/4" 19 - 28 17 45 59.2 17
53806784
NPT 1 1/2" 27 - 35 17 54 63.2 17

Beneficii

  • Rezistent la coroziune
  • Rezistent la apă de mare
  • Suprafaţă netedă, fără muchii
  • Model compact
  • Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

  • Aplicaţii onshore şi offshore
  • Fabrici de îmbuteliere și fabrici de bere
  • Industria alimentară

Normă de referință / aprobări

  • Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi desinfecție profesionale
  • DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente
  • DIN EN ISO 14 159
    Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor

Descrierea produsului

  • Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013

Notă

  • Vezi acessorile SKINTOP® metric pentru produse compatibile. Rețineți: contrapiulețele SKINDICHT® SM-M nu sunt compatibile cu acest model.
  • 1/2" = M20, 3/4" = M25
  • 1" = M32, 1 1/4" = M40
  • 1 1/2" = M50, 2" = M63

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Material

  • Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4044/316L) Utilizare: Sigiliu poliamidă: Garnitură inelară silicon: Silicon

Clasa de protecție

  • IP 69

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.