SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, presetupă din alamă nichelată, uşor de utilizat, cu contact perie pentru punerea la masă a ecranului, filet NPT

Varietate de certificări Rezistent la temperatură Interferenţa semnalelor Încredere

CE CULUS cRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
​​SKINTOP® MS-NPT BRUSH
53112037
NPT 3/4" 9 - 17 29 43 15
53112047
NPT 1" 11 - 21 36 48,2 15
53112057
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57,5 17
53112067
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 59 17
53112077
NPT 2" 34 - 45 67 63,3 17
53112087
NPT 2" plus 44 - 55 75 72,5 17

Beneficii

  • Conectarea mai rapidă şi mai sigură a ecranului
  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare
  • Simplu și sigur
  • Libertatea maximă de asamblare pentru reglarea cablurilor

Domeniul de utilizare

  • Pentru punerea la pamănt a tresei de cupru sau pentru cabluri cu ecran din tablă de cupru, conform cu EMC.
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Tehnologii de transport
  • Dispozitive de putere mare
  • Convertizoare de frecvență

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Material

  • Corp: Piuliță alamă nichelată: Utilizare alamă nichelată: Perie poliamidă EMC: Sârmă de alamă de etanșare: Elastomer Garnitură inelară: Elastomer

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C up to + 100°C
  • static -40°C up to +100°C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.