SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, presetupă din alamă nichelată cu filet conic NPT și domenii de sigilare mari, cu preluarea efortului de tracţiune

Certificări multiple Rezistent la temperatură Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Rezistent la coroziune Rezistență chimică bună

CE CULUS cRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® MS NPT
53112004
NPT 1/4" 3,5 - 7 16 36.0 15
53112014
NPT 3/8" 4,5 - 9 20 39.7 15
53112024
NPT 1/2" 7 - 12,5 24 42.5 15
53112034
NPT 3/4" 9 - 16,5 29 44.5 15
53112044
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15
53112054
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17
53112064
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17
53112074
NPT 2" 34 - 45 67 63.5 17
SKINTOP® MSR NPT
53112006
NPT 1/4" 1 - 5 16 36.0 15
53112016
NPT 3/8" 2 - 7 20 39.7 15
53112026
NPT 1/2" 5 - 10 24 42.5 15
53112036
NPT 3/4" 6 - 13 29 44.5 15
53112046
NPT 1" 7 - 15 36 49.0 15
53112056
NPT 1 1/4" 15 - 23 45 57.5 17
53112066
NPT 1 1/2" 22 - 29 54 61.5 17
53112076
NPT 2" 28 - 39 67 63.5 17

Beneficii

  • Filet conic NPT
  • Fiabilitate maximă
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

  • În zonele în care stabilitatea mecanică şi chimică sunt critice
  • Industria chimică
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Procese tehnologice

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® MSR NPT cu inserție de etanșare reductoare pentru etanșarea cablurilor cu un diametru exterior mic

Notă

  • Vezi acessorile SKINTOP® metric pentru produse compatibile. Rețineți: contrapiulețele SKINDICHT® SM-M nu sunt compatibile cu acest model.
  • 1/4" = M12, 3/8" = M16
  • 1/2" = M20, 3/4" = M25
  • 1" = M32, 1 1/4" = M40
  • 1 1/2" = M50, 2" = M63

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C până la + 100°C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.