SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT, presetupă din alamă nichelată, cu filet NPT şi lamele elastice pentru punerea la masă a ecranului conform prescripţiilor EMC

Certificări multiple Rezistent la temperatură Interferenţa semnalelor Siguranţă

CE CULUS cRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
​SKINTOP® MS-SC NPT
53112910
NPT 3/8" 4,5 - 10 20 39.7 15
53112920
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15
53112930
NPT 3/4" 9 - 17 29 44.5 15
53112940
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15
53112950
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17
53112960
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17

Beneficii

  • Contact EMC flexibil cu conductivitate
    mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
  • Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
  • Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului
  • Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolaţie intermediară

Domeniul de utilizare

  • Pentru punerea la masă a ecranului, conform cu EMC.
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Telecomunicaţii
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Pentru industria constructoare de maşini / inginerie

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C up to + 100°C
  • Static -40°C up to +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.