SKINTOP® NPT unitate mică de împachetare

SKINTOP® NPT, presetupă din poliamidă cu filet NPT conic, domeniu extins de sigilare şi cu preluarea efortului de tracţiune

Certificări multiple Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Protecţie maximă la vibraţii Rezistență chimică bună

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
53110076 ST 3/8" 3,5 - 8 19 43 15
53110077 ST 1/2" 5 - 12 24 45 15
53110078 ST 3/4" 13 - 18 33 53 15
53110079 ST 1" 19 - 25,4 42 60 15

Beneficii

  • Filet conic NPT
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Fiabilitate maximă

Domeniul de utilizare

  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Dispozitive
  • Carcase

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013

Notă

  • Vezi acessorile SKINTOP® PG pentru produse compatibile. Rețineți: contrapiulețele SKINTOP® GMP-GL nu sunt compatibile cu acest model.
  • 3/8" = PG9
  • 1/2" = PG13.5
  • 3/4" = PG21
  • 1" = PG29

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic: -20°C ÷ +100°C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv