SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, presetupă din poliamidă cu filet NPT conic, domeniu extins de sigilare şi cu preluarea efortului de tracţiune

Certificări multiple Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Protecţie maximă la vibraţii Rezistență chimică bună

CE CULUS cRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® ST NPT gri argintiu
53016010
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 43.0 15
53016030
NPT 1/2" 5 - 12 24 47.0 15
53016050
NPT 3/4" 13 - 18 33 53.0 15
53016060
NPT 1" 14 - 25 42 60.0 15
SKINTOP® ST NPT negru
53016210
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 43.0 15
53016230
NPT 1/2" 5 - 12 24 47.0 15
53016250
NPT 3/4" 13 - 18 33 53.0 15
53016260
NPT 1" 14 - 25 42 60.0 15
SKINTOP® STR NPT gri argintiu
53016110
NPT 3/8" 2 - 6 19 43.0 15
53016130
NPT 1/2" 4 - 9 24 47.0 15
53016150
NPT 3/4" 9 - 16 33 53.0 15
SKINTOP® STR NPT negru
53016310
NPT 3/8" 2 - 6 19 43.0 15
53016330
NPT 1/2" 4 - 9 24 47.0 15
53016350
NPT 3/4" 9 - 16 33 53.0 15
SKINTOP® BS NPT gri argintiu
53016610
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 80.5 15
53016630
NPT 1/2" 5 - 12 24 104.0 15
53016650
NPT 3/4" 13 - 18 33 133.0 15
SKINTOP® BS NPT negru
53016810
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 80.5 15
53016830
NPT 1/2" 5 - 12 24 104.0 15
53016850
NPT 3/4" 13 - 18 33 133.0 15

Beneficii

  • Filet conic NPT
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Fiabilitate maximă

Domeniul de utilizare

  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Dispozitive
  • Carcase

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® STR NPT cu insert de etanşare pentru sigilarea cablurilor şi conductorilor de diametre mici

Notă

  • Vezi acessorile SKINTOP® PG pentru produse compatibile. Rețineți: contrapiulețele SKINTOP® GMP-GL nu sunt compatibile cu acest model.
  • 3/8" = PG9
  • 1/2" = PG13.5
  • 3/4" = PG21
  • 1" = PG29

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)
    Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic: -20°C ÷ +100°C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.