e-Shop

SKINDICHT® ME

SKINDICHT® ME, piesă din alamă nichelată, permite folosirea presetupelor PG cu filet mai mare decât cel al găurii

Cerinţa de spaţiu

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniBucăţi / UA
SKINDICHT® ME
52003990
ME 7/9100
52004000
ME 9/11100
52004010
ME 9/13,5100
52004020
ME 11/13,5100
52004030
ME 11/16100
52004040
ME 11/21100
52004050
ME 13,5/16100
52004060
ME 13,5/2150
52004070
ME 16/2150
52004080
ME 16/2950
52004090
ME 21/2950
52004100
ME 29/3650
52004110
ME 36/4210
52004120
ME 42/4810

Beneficii

  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mare decât filetul găurii

Domeniul de utilizare

  • Conectică industrială
  • Dispozitive
  • Carcase
  • Maşini

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG
  • Prima cifră: filet exterior
    A doua cifră: filet interior

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.