e-Shop

SKINDICHT® O-Ring FKM PG

SSKINDICHT® O-Ring FKM PG - Garnitură inelară , asigură etanșare chiar şi la temperaturi ridicate, rezistentă la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice, pentru filete PG

Rezistență chimică bunăRezistenţă la aciziRezistent la temperatură

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniInterior Ø (mm) x grosime Ø (mm)Bucăţi / UA
SKINDICHT® O-Ring FKM
52023607
PG 710.0 x 1.5100
52122011
PG 913.0 x 1.5100
52023602
PG 1116.0 x 1.5100
52023601
PG 13,518.0 x 1.5100
52023603
PG 1620.0 x 1.550
52023604
PG 2126.0 x 2.050
52023606
PG 2934.0 x 2.050
52023608
PG 3644.0 x 2.025
52023609
PG 4250.0 x 2.025
52023611
PG 4855.0 x 2.025

Beneficii

  • Pentru temperaturi ridicate
  • Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice

Domeniul de utilizare

  • Pentru o etanșare bună împotriva obiectelor străine și lichidelor la filetul de conectare al presetupei sau componentelor similare.

Notă

  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanşare

Culoare

  • Verde

Material

  • FKM

Gama de temperatură

  • -20°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.