SKINDICHT® EKU-M

SKINDICHT® EKU-M, accesorii pentru presetupe cu filet metric, permite utilizarea presetupelor cu filet metric mai mare decât al găurii.

Siguranţă Cerinţa de spaţiu Timpul de asamblare

CE

Articol nr. Filet exterior Filet interior M2 Mărimea cheii SW în mm
SKINDICHT® EKU-M
52100300
12 x 1.5 16 x 1.5 20
52100301
16 x 1.5 20 x 1.5 24
52100302
20 x 1.5 25 x 1.5 29
52100303
25 x 1.5 32 x 1.5 36
52100304
32 x 1.5 40 x 1.5 46
52100305
40 x 1.5 50 x 1.5 55
52100306
50 x 1.5 63 x 1.5 68

Beneficii

  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mare decât filetul găurii
  • Asamblare folosind o cheie
  • Suportul de aşezare al cheii evită zgârierea carcasei

Domeniul de utilizare

  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.