SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M, adaptor din alamă nichelată, permite utilizarea presetupelor metrice cu filet mai mare decât cel al găurii

Rezistent la temperatură Siguranţă Cerinţa de spaţiu Timpul de asamblare

CE

Articol nr. Filet exterior Filet interior M2
SKINDICHT® ME-M
52104450
12 x 1.5 16 x 1.5
52104452
16 x 1.5 20 x 1.5
52104454
20 x 1.5 25 x 1.5
52104456
25 x 1.5 32 x 1.5
52104458
32 x 1.5 40 x 1.5
52104460
40 x 1.5 50 x 1.5
52104462
50 x 1.5 63 x 1.5
SKINDICHT® ME-M hexagonal
52104463
63 x 1.5 75 x 1.5

Beneficii

  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mare decât filetul găurii

Domeniul de utilizare

  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

La cerere

  • Prevăzut cu garnitură

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.