SKINDICHT® MA-M/NPT

SKINDICHT® MA-M/NPT, accesorii pentru presetupe cu filet metric, ca adaptoare de la filet exterior metric la filet interior NPT

Cerinţa de spaţiu Timpul de asamblare

CE

Articol nr. Filet exterior Filet interior PG / NPT
SKINDICHT® MA-M / NPT
54020100
16 x 1.5 1/2
54020110
20 x 1.5 1/2
54020120
25 x 1.5 1/2
54020130
25 x 1.5 3/4
54020140
32 x 1.5 1/2
54020152
32 x 1.5 1
54020153
40 x 1.5 1 1/4

Beneficii

  • Permite folosirea accesorilor cu filet NPT în găuri cu filet metric

Domeniul de utilizare

  • Adaptor de la un filet exterior metric la un filet interior NPT.
  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

La cerere

  • Prevăzut cu garnitură

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.