SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, adaptor, filet exterior metric şi filet interior PG

Robust Rezistenţa mecanică

CE

Articol nr. Filet exterior Filet interior PG / NPT
SKINDICHT® MA-M / PG
52104200
16 x 1.5 7
52104210
20 x 1.5 9
52104220
25 x 1.5 11
52104230
25 x 1.5 13,5
52104240
25 x 1.5 16
52104250
32 x 1.5 16
52104260
32 x 1.5 21
52104270
40 x 1.5 21
52104280
50 x 1.5 29
52104290
63 x 1.5 36
52104300
63 x 1.5 42

Beneficii

  • Permite folosirea accesorilor cu filet PG în găuri cu filet metric

Domeniul de utilizare

  • Adaptor de la un filet exterior metric la un filet interior PG.
  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

La cerere

  • Prevăzut cu garnitură

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.