SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN, gromet pentru sigilarea cablurilor cu diametrul exterior între 4-32 mm, poate fi utilizată ca piesă de capăt pentru tuburi sau ţevi de protecţie

Preluare optimă a efortului de tracţiune

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Grosimea metalului (mm) Gaură în carcasă Ø (mm) Diametrul manşonului , interior (mm)
SKINDICHT® DTN
52105020
DTN 1 4.0 - 9.0 2.5 16 9
52105030
DTN 2 7.0 - 12.0 2.5 19 12
52105040
DTN 3 12.0 - 17.5 2.5 25 18
52105050
DTN 4 18.0 - 23.0 2.5 32 25
52105060
DTN 5 25.0 - 29.0 3.0 38 32

Beneficii

  • Poate fi folosit ca şi gromet cu gamă largă de diametre
  • Profil de blocare

Domeniul de utilizare

  • Gromeţi pentru cabluri cu diamtru intre 4 și 32 mm

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: accesorii

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 6.0 Class-Description: Garnitură inelară

Culoare

  • Negru

Material

  • CR

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.