SKINDICHT® LA

SKINDICHT® LA gromeţi de trecere pentru protecția cablurilor împotriva pereților ascuțiți ai carcasei, ușor de asamblat, pentru confecţionarea tablourilor electrice

Siguranţă

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Grosimea metalului (mm) Diametrul manşonului, exterior (mm) Gaură în carcasă Ø (mm) Diametrul manşonului , interior (mm)
SKINDICHT® LA
61713520
LA 3 1.5 - 2.0 10 7 3
61713530
LA 4 1.5 - 2.0 11 8 4
61713540
LA 5 1.5 - 2.0 11 7 5
61713550
LA 6 1.5 - 2.0 14 9 6
61713560
LA 7 1.5 - 2.0 16 12 7
61713570
LA 8 1.5 - 2.0 15 11 8
61713580
LA 9 1.5 - 2.0 16 11 9
61713590
LA 11 1.5 - 2.0 19 14 11
61713600
LA 12 1.5 - 2.0 25 18 12

Beneficii

  • Protejează împotriva peretilor și colțurior carcaselor
  • Uşor de asamblat

Domeniul de utilizare

  • Carcase
  • Confecționarea tablourilor electrice

Notă

  • Se împinge grometul în gaură până la blocare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: accesorii

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Garnitură inelară

Culoare

  • Negru

Material

  • CR

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +90°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.