SKINDICHT® WN-M

SKINDICHT® WN-M, Piesă de etanşare cabluri cu membrană perforabilă pentru introducerea facilă a cablului, oriunde preluarea efortului de tracţiune nu este necesară

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Deschidere (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea filetului, D ( mm ) Diametrul exterior Ø (mm)
SKINDICHT® WN-M
52020513
M 16 x 1,5 5.0 - 10.0 15 10 20.0
52020523
M 20 x 1,5 8.0 - 13.5 19 12 24.0
52020533
M 25 x 1,5 9.0 - 16.0 24 12 28.0
52020543
M 32 x 1,5 11.0 - 22.0 30 14 37.0
52020553
M 40 x 1,5 17.0 - 34.0 37 16 45.0
52020563
M 50 x 1,5 22.0 - 35.0 46 18 55.5
52020573
M 63 x 1,5 24.0 - 43.0 56 20 68.5

Beneficii

  • Membrană perforabilă

Domeniul de utilizare

  • Acolo unde nu este necesară preluarea de eforturi mecanice

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • PE

Clasa de protecție

  • IP 54

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.