SKINDICHT® VENT PA6

SKINDICHT® VENT PA6, element metric de compensare a presiunii din material plastic, element de închidere care necesită un spațiu minim de instalare și un debit ridicat de aer

Element de compensare a presiunii cu membrană

Conector cu carcasa standard Siguranţă Cerinţa de spaţiu Timpul de asamblare Rezistență chimică bună Automatizări industriale

CE cRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
Versiune necertificată
51730200
SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK 17.3 10
51730202
SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY 17.3 10
Versiune certificară cURus
51730201
SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK plus 17.3 10
51730203
SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY plus 17.3 10

Beneficii

  • Sisteme de ventilație pentru incinte închise
  • Se previne formarea condensării în carcasele tablourilor electrice
  • Elemente de compensare de presiune garantează o funcționare fără probleme și fără întreținere

Domeniul de utilizare

  • Sisteme de iluminat
  • Aplicații feroviare
  • Staţii meteorologice
  • Cutii de distribuţie şi incinte
  • Echiparea tablourilor electrice de control

Caracteristicile produsului

  • Elementul de închidere și egalizarea presiunii într-un singur sistem
  • Necesită mai puţin spaţiu
  • Flux mare de aer

Normă de referință / aprobări

  • Opţional agrementat conform UL 508 A

Descrierea produsului

  • Debitul de aer: 100mbar=0,8l/min - versiunea standardDebitul de aer: 100mbar=3,5l/min -versiunea UL

Notă

  • Vezi fișa tehnică pentru mai multe detalii

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Certificări

  • Filet metric conform EN 60423

Notă

  • Membrană: Acril - copolimer

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)
  • RAL 9005 negru / rezistent UV

Material

  • Poliamidă 6 - Versiune standard / UL 94 V2
    Poliamidă 66 - versiune UL / UL 94 V0
  • etanşare plată- NBR - Versiune Standard
    O-Ring NBR - versiune UL

Clasa de protecție

  • Standard: IP66 / IP68 / IP69
    UL: IP66 / IP67 / IP69

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.