SKINDICHT® VENT INOX

SKINDICHT® VENT INOX, element metric de compensare a presiunii și element de închidere care necesită un spațiu minim de instalare și un debit ridicat de aer

Element de compensare a presiunii cu membrană

Interferenţa semnalelor Conector cu carcasa standard Siguranţă Cerinţa de spaţiu Timpul de asamblare Rezistență chimică bună Automatizări industriale

CE cRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
Versiune necertificată
51730204
SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 21.0 10
Versiune certificară cURus
51730205
SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 plus 21.0 10

Beneficii

  • Sisteme de ventilație pentru incinte închise
  • Se previne formarea condensării în carcasele tablourilor electrice
  • Elemente de compensare de presiune garantează o funcționare fără probleme și fără întreținere

Domeniul de utilizare

  • Sisteme de iluminat
  • Aplicații feroviare
  • Staţii meteorologice
  • Echiparea tablourilor electrice de control
  • Cutii de distribuţie şi incinte

Caracteristicile produsului

  • Elementul de închidere și egalizarea presiunii într-un singur sistem
  • Necesită mai puţin spaţiu
  • Flux mare de aer

Normă de referință / aprobări

  • Opţional agrementat conform UL 508 A

Descrierea produsului

  • Debitul de aer la 100 mbar =0.4 l/min - versiune standardDebitul de aer la 100 mbar = 2.4 l/min - versiune UL

Notă

  • Vezi fișa tehnică pentru mai multe detalii

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Certificări

  • Filet metric conform EN 60423

Notă

  • Membrană: Acril - copolimer

Material

  • Oţel inox AISI 303
  • O-Ring: NBR

Clasa de protecție

  • Standard: IP66 / IP68 / IP69
    UL: IP66 / IP67 / IP69

Gama de temperatură

  • între - 40 °C și + 105 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.