SKINDICHT® ZS-M

SKINDICHT® ZS-M, Adaptor hexagonal de la filet exterior metric la filet interior PG, asamblare cu cheie

Robust

CE

Articol nr. Filet exterior Filet interior PG / NPT
SKINDICHT® ZS-M
52104330
12 x 1.5 7.0
52104340
16 x 1.5 9.0
52104010
16 x 1.5 11.0
52104360
20 x 1.5 11.0
52104370
20 x 1.5 13.5
52104380
20 x 1.5 16.0
52104400
25 x 1.5 21.0
52104410
32 x 1.5 29.0
52104420
40 x 1.5 36.0
52104430
50 x 1.5 42.0
52104440
63 x 1.5 48.0
SKINDICHT® ZS-M-XL
52104335
12 x 1.5 7.0
52104345
16 x 1.5 9.0
52104365
20 x 1.5 11.0
52104375
20 x 1.5 13.5
52104385
20 x 1.5 16.0
52104405
25 x 1.5 21.0
52104415
32 x 1.5 29.0
52104425
40 x 1.5 36.0
52104435
50 x 1.5 42.0
52104445
63 x 1.5 48.0

Beneficii

  • Permite folosirea accesorilor cu filet PG în găuri cu filet metric
  • Asamblare folosind o cheie

Domeniul de utilizare

  • Profil hexagonal pentru strângere cu cheia
  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • SKINDICHT® ZS-M-XL - filet metric lung

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.