SKINDICHT® ZSE-M

SKINDICHT® ZSE-M, Adaptor hexagonal de la filet exterior metric la filet interior PG, asamblare cu cheie

Robust

CE

Articol nr. Filet exterior Filet interior PG / NPT
SKINDICHT® ZSE-M
52106000
12 x 1.5 7.0
52106010
16 x 1.5 9.0
52106020
20 x 1.5 11.0
52106030
20 x 1.5 13.5
52106040
20 x 1.5 16.0
52104050
20 x 1.5 21.0
52106050
25 x 1.5 21.0
52106060
32 x 1.5 29.0
52106070
40 x 1.5 36.0
52106080
50 x 1.5 42.0
52106090
63 x 1.5 48.0
SKINDICHT® ZSE-M-XL
52106005
12 x 1.5 7.0
52106015
16 x 1.5 9.0
52106025
20 x 1.5 11.0
52106035
20 x 1.5 13.5
52106045
20 x 1.5 16.0
52106055
25 x 1.5 21.0
52106065
32 x 1.5 29.0

Beneficii

  • Permite folosirea accesorilor cu filet PG în găuri cu filet metric
  • Asamblare folosind o cheie

Domeniul de utilizare

  • Profil hexagonal pentru strângere cu cheia
  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • SKINDICHT® ZSE-M-XL oferă un filet metric lung

Descrierea produsului

  • Aceste adaptoare sunt recomandate împreună cu presetupele:
  • SKINDICHT® SHV-M
  • SKINDICHT® SHVE-M
  • SKINDICHT® SRE-M
  • SKINDICHT® SR-SV-M

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Material

  • Corp: alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.