SKINDICHT® E-M

SKINDICHT® E-M, inelele de etanșare incizate pot fi adaptate individual la diferite diametre de cabluri

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Diametrul exterior Ø x găurile (mm) Grosime ( mm )
SKINDICHT® E-M
52100620
E-M 12 10.0 x 5 5.0
52100621
E-M 16 13.8 x 3/6/9 5.5
52100622
E-M 20 17.6 x 4/7/10/13 6.0
52100623
E-M 25 22.6 x 8.5/11.5/14.5/17.5 7.5
52100624
E-M 32 29.6 x 16/19/22/25 9.5
52100625
E-M 40 37.6 x 23/26/29/32 12.0
52100626
E-M 50 47.6 x 30/33/36/39 12.0
52100627
E-M 63 60.6 x 36/39/42/45 14.0

Beneficii

  • O sigilare pentru mai multe domenii de strângere
  • Inelele se pot ajusta la diferite diametre ale cablurilor

Domeniul de utilizare

  • Inel de etanşare tăiat pentru presetupe SKINDICHT®

Notă

  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Garnitură inelară de etanşare

Culoare

  • Negru

Material

  • CR

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.