SKINDICHT® JT PTFE metric

SKINDICHT® JT PTFE inele de etanșare pentru presetupe cu filet metric, potrivite pentru industria alimentară, rezistente la uleiuri, apă, soluții alcaline, acizi, solvenți etc.

Rezistent la temperatură Rezistenţă la acizi Rezistență chimică bună Industrie alimentară

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Interior Ø (mm) Grosime ( mm ) Diametrul exterior Ø (mm)
SKINDICHT® JT PTFE
53801030
M 12 12,1 2 16,6
53801040
M 16 16,1 2 21,1
53801050
M 20 20,1 2 27,5
53801060
M 25 25,1 3 33,4
53801070
M 32 32,1 3 40,3
53801080
M 40 40,2 3 51,5
53801090
M 50 50,2 3 61,6
53801100
M 63 63,2 3 73,9

Beneficii

  • Rezistent la ulei, apă, soluții alcaline, acizi, colvenți, etc.
  • Potrivit pentru industria alimentară

Domeniul de utilizare

  • Inele de sigilare din PTFE pentru presetupe SKINTOP® și SKINDICHT®

Notă

  • Livrarea se face la unitatea de ambalare (marfă vrac), comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: Inel de etansare

Culoare

  • Alb

Material

  • PTFE

Gama de temperatură

  • -120°C ÷ +250°C
    Termen scurt: până la +300°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv