SKINDICHT® Inel O metric din FKM

SKINDICHT® FKM - Garnitură de etanşare inelară, pentru mărimi metrice, inel de etanşare, protejează împotriva uleiurilor, acizilor, substanțelor chimice. Pentru componente utilizate în condiții extreme

Rezistent la temperatură Rezistenţă la acizi Rezistență chimică bună

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Interior Ø (mm) Grosime Ø (mm)
SKINDICHT® Inel O metric din FKM
52122000
M 12 x 2,0 9.0 2
52122001
M 12 x 1,5 9.0 1,5
52122010
M 16 x 2,0 13.0 2
52122020
M 20 x 2,0 17.0 2
52122021
M 20 x 1,5 17.0 1,5
52122030
M 25 x 2,0 22.0 2
52122040
M 32 x 2,0 28.0 2
52122050
M 40 x 2,0 36.0 2
52122060
M 50 x 2,0 46.0 2
52122070
M 63 x 2,0 57.0 2

Domeniul de utilizare

  • Pentru sigilarea carcasei și protejarea împotriva uleiurilor, prafului și apei, la fixarea presetupelor sau a altor părți in condiții extreme

Notă

  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanşșare

Culoare

  • Verde

Material

  • FKM

Gama de temperatură

  • -20°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.