SKINDICHT® garnitură inelară NBR, metrică

SKINDICHT® garnitură inelară NBR metrică, inel de etanșare utilizat pentru etanșarea carcasei și ca protecție împotriva uleiului, prafului și apei, rezistent la razele ultraviolete și ozon

Rezistent la UV

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Interior Ø (mm) Grosime Ø (mm)
SKINDICHT® O-Ring NBR
53102001
M 12 x 1,5 9.0 1,5
53102000
M 12 x 2,0 9.0 2
53102010
M 16 x 2,0 13.0 2
53102021
M 20 x 1,5 17.0 1,5
53102020
M 20 x 2,0 17.0 2
53102030
M 25 x 2,0 22.0 2
53102040
M 32 x 2,0 28.0 2
53102050
M 40 x 2,0 36.0 2
53102060
M 50 x 2,0 46.0 2
53102070
M 63 x 2,0 57.0 2

Domeniul de utilizare

  • Utilizat pentru etanșarea carcasei împotriva uleiului, prafului și apei la nivelul filetului unei presetupe sau a unor piese similare.

Notă

  • O-ring cu grosimea de 1.5mm este recomandat pentru sigilare optimă a adaptorului SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1.5
  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Garnitură inelară de etanşare

Culoare

  • Negru

Material

  • NBR

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.