SKINDICHT® BL-M ATEX

SKINDICHT® BL-M ATEX, piese oarbe din alamă nichelată, cu grad ridicat de protecție și rezistență mare la impact la temperaturi scazute, pentru aplicații offshore

Rezistent la temperatură Siguranţă Robust Rezistent la coroziune

CE EX IECEx

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Mărimea cheii SW în mm Lungimea filetului, D ( mm ) Diametrul exterior Ø (mm)
SKINDICHT® BL-M ATEX
52103103
M 12 x 1,5 16 5 17.8
52103113
M 16 x 1,5 20 5 22.0
52103123
M 20 x 1,5 24 6 26.4
52103133
M 25 x 1,5 29 7 31.9
52103143
M 32 x 1,5 36 8 39.6
52103153
M 40 x 1,5 45 8 49.5
52103163
M 50 x 1,5 54 9 59.0
52103173
M 63 x 1,5 67 10 73.5

Beneficii

  • Grad mare de protecție
  • Rezistentă la impact și temperaturi scăzute

Domeniul de utilizare

  • Grupa II / Categoria 2G+1D
  • Dispozitive, maşini şi aparate
  • Pentru aplicaţii în industria navală și "offshore"
  • Industria chimică și petrochimică

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Accesorii de blocare pentru presetupe

Certificări

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0029X

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Garnitură: NBR

Teste

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +90°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.