SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, piese oarbe cu cap hexagonal din alamă pentru închiderea orificiilor pre-filetate, asamblare cu șurubelniță

Rezistent la temperatură Siguranţă Robust Rezistent la coroziune

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Mărimea cheii SW în mm Diametrul exterior Ø (mm)
SKINDICHT® BL-M hex.
52103405
M 12 x 1,5 16 17.8
52103415
M 16 x 1,5 20 22.0
52103425
M 20 x 1,5 24 26.4
52103435
M 25 x 1,5 29 31.9
52103445
M 32 x 1,5 36 39.6
52103455
M 40 x 1,5 45 49.5
52103465
M 50 x 1,5 54 59.0
52103475
M 63 x 1,5 67 73.5

Beneficii

  • Pentru închiderea găurilor prefiletate
  • Grad mare de protecție

Domeniul de utilizare

  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Fabricarea motoarelor electrice

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Modul orb din oţel inox la cerere

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

La cerere

  • Garnitură FKM -20 °C ÷ +200 °C

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Garnitură: NBR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.