SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, piese oarbe din alamă nichelată, pentru obturarea găurilor filetate, montare cu șurubelniță

Rezistent la temperatură Siguranţă Robust Rezistent la coroziune

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Diametrul exterior Ø (mm)
SKINDICHT® BL-M
52103100
M 12 x 1,5 14.0
52103110
M 16 x 1,5 18.0
52103120
M 20 x 1,5 22.0
52103130
M 25 x 1,5 28.0
52103140
M 32 x 1,5 35.0
52103150
M 40 x 1,5 44.0
52103160
M 50 x 1,5 54.0
52103170
M 63 x 1,5 70.0
52103190
M 75 x 1,5 80.0
SKINDICHT® BL-M cu inel O
52103105
M 12 x 1,5 14.0
52103115
M 16 x 1,5 18.0
52103125
M 20 x 1,5 22.0
52103135
M 25 x 1,5 28.0
52103145
M 32 x 1,5 35.0
52103155
M 40 x 1,5 44.0
52103165
M 50 x 1,5 54.0
52103175
M 63 x 1,5 70.0

Beneficii

  • Pentru închiderea găurilor prefiletate
  • Montare cu ajutorul şurubelniţei

Domeniul de utilizare

  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Fabricarea motoarelor electrice

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Accesorii de blocare pentru presetupe

La cerere

  • Potrivit cu inelele O FKM

Material

  • Corp: alamă nichelată

Clasa de protecție

  • IP 54
  • IP 68 (cu O-Ring)

Gama de temperatură

  • Cu garnitură: -30°C ÷ +100°C-
    Fără garnitură: -60°C ÷ +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.