SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M, piese oarbe cu filet metric, din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă, cu stabilitate ridicată pentru obturarea găurilor filetate

Impermeabil Siguranţă Robust

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® BLK-GL-M gri argintiu
52006101
M 12 x 1,5 6
52006111
M 16 x 1,5 6
52006121
M 20 x 1,5 6
52006131
M 25 x 1,5 8
52006141
M 32 x 1,5 8
52006151
M 40 x 1,5 8
52006161
M 50 x 1,5 10
52006171
M 63 x 1,5 12
SKINDICHT® BLK-GL-M gri deschis
52006100
M 12 x 1,5 6
52006110
M 16 x 1,5 6
52006120
M 20 x 1,5 6
52006130
M 25 x 1,5 8
52006140
M 32 x 1,5 8
52006150
M 40 x 1,5 8
52006160
M 50 x 1,5 10
52006170
M 63 x 1,5 12
SKINDICHT® BLK-GL-M negru
52006103
M 12 x 1,5 6
52006113
M 16 x 1,5 6
52006123
M 20 x 1,5 6
52006133
M 25 x 1,5 8
52006143
M 32 x 1,5 8
52006153
M 40 x 1,5 8
52006163
M 50 x 1,5 10
52006173
M 63 x 1,5 12
SKINDICHT® BLK-GL-M gri argintiu cu inel O
52006109
M 12 x 1,5 6
52006119
M 16 x 1,5 6
52006129
M 20 x 1,5 6
52006139
M 25 x 1,5 8
52006149
M 32 x 1,5 8
52006159
M 40 x 1,5 8
52006169
M 50 x 1,5 10
52006179
M 63 x 1,5 12
SKINDICHT® BLK-GL-M gri deschis cu inel O
52006107
M 12 x 1,5 6
52006117
M 16 x 1,5 6
52006127
M 20 x 1,5 6
52006137
M 25 x 1,5 8
52006147
M 32 x 1,5 8
52006157
M 40 x 1,5 8
52006167
M 50 x 1,5 10
52006177
M 63 x 1,5 12
SKINDICHT® BLK-GL-M negru cu inel O
52006106
M 12 x 1,5 6
52006116
M 16 x 1,5 6
52006126
M 20 x 1,5 6
52006136
M 25 x 1,5 8
52006146
M 32 x 1,5 8
52006156
M 40 x 1,5 8
52006166
M 50 x 1,5 10
52006176
M 63 x 1,5 12

Beneficii

  • Pentru închiderea găurilor prefiletate
  • Stabilitate mare datorită ranforsării cu fibră de sticlă

Domeniul de utilizare

  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Cutii de distribuţie
  • Cutii de joncţiune

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Accesorii de blocare pentru presetupe

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)
    Gri deschis (RAL 7035)
    Negru (RAL 9005)

Material

  • Comportamentul la foc conform UL 94 HB
  • Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

Clasa de protecție

  • IP 54
  • IP 68 (cu O-Ring)

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.