SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, piese oarbe pentru obturarea găurilor filetate, soluție eficientă din punct de vedere al costului, redenumite SKINTOP® PLUG

Impermeabil Rezistent la UV Încredere

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® BLK-M
52006600
M 12 x 1,5 6
52006610
M 16 x 1,5 6
52006620
M 20 x 1,5 6
52006630
M 25 x 1,5 8
52006640
M 32 x 1,5 8
52006650
M 40 x 1,5 8
52006660
M 50 x 1,5 10
52006670
M 63 x 1,5 12

Beneficii

  • Pentru îmchiderea găurilor prefiletate
  • Cea mai ieftină soluţie

Domeniul de utilizare

  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Cutii de distribuţie
  • Cutii de joncţiune

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informațiile tehnice DIN IEC 62444

Notă

  • Desene la cerere

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: Accesorii pentru presetupe

La cerere

  • BLK-M cu garnitură,
    negru RAL 9005

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Comportamentul la foc conform UL 94 HB
  • Polistiren rezistent la impact

Clasa de protecție

  • IP 54
  • IP 68 (cu O-Ring)

Gama de temperatură

  • -25°C la +60°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv