SKINTOP® CLICK BLK

SKINTOP® CLICK BLK, piesă de închidere cu sistem inovator CLICK , nu necesită filet sau piuliță, simplu de montat

Încredere Robust Timpul de asamblare

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni M (gaura în mm) SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Gama de tensiune: 230/400 V
SKINTOP® CLICK BLK gri deschis
52109013
CLICK BLK 16 16.3 (-0.2) 14 / 22 28,5 8 1 - 4
52109014
CLICK BLK 20 20.3 (-0.2) 18 / 27 29,5 8 1 - 4
52109015
CLICK BLK 25 25.3 (-0.2) 22 / 14 30,5 8 1 - 4

Beneficii

  • Salvați până la 70% din timp cu sistemul inovativ CLICK
  • Asamblare simplă în orice poziţie
  • Câteva părţi, piuliţa nu mai este necesară
  • Nu necesită filet

Domeniul de utilizare

  • Modul orb cu sistem de inclichetare CLICK pentru instalarea uşoară in locaţii dificile. Soluţia perfectă pentru inchiderea perforaţiilor care nu mai sunt folositoare
  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Aplicaţii electrice de măsurare şi control
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Procese tehnologice, producerea de mașini unelte

Inclus

  • Inclus:sculele de dezasamblare

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Corp: poliamidă specială
    Etanșarea: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv