SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, Piulițe metrice pentru presetupe şi accesorii

Rezistenţa mecanică Rezistență chimică bună

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Grosime ( mm ) Mărimea cheii SW în mm Diametrul exterior Ø (mm)
SKINDICHT® SM-M
52102998
M 6 x 1 3,2 10 11,1
52102997
M 8 x 1 4 13 14,4
52102999
M 10 x 1 5 17 19,1
52103000
M 12 x 1,5 3 15 16,5
52103010
M 16 x 1,5 3 19 20,9
52103020
M 20 x 1,5 3,5 24 26,4
52103030
M 25 x 1,5 4 30 33
52103040
M 32 x 1,5 4 36 39,6
52103050
M 40 x 1,5 5 46 50,6
52103060
M 50 x 1,5 5 60 65
52103070
M 63 x 1,5 5 70 77
52103071
M 75 x 1,5 8 85 95
52103072
M 90 x 2 10 102 114
52103073
M 110 x 2 12 124 135

Domeniul de utilizare

  • Utilizate acolo unde presetupele trebuie sa fie blocate, sau în găuri de pe carcasele cu pereți subțiri

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informațiile tehnice DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: piuliţe pentru presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contrapiuliță pentru conexiune cu șurub

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.