SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, Piulițe cu pinteni de tăiere, pentru contact electric perfect prin tăierea stratului de vopsea, pentru presetupe cu punere la masă a ecranului

Rezistenţa mecanică Rezistență chimică bună

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Grosime ( mm ) Mărimea cheii SW în mm Diametrul exterior Ø (mm)
SKINDICHT® SM-PE-M
52103300
M 12 x 1,5 4.7 15 17.3
52103310
M 16 x 1,5 4.7 19 21.9
52103320
M 20 x 1,5 4.7 24 27.7
52103330
M 25 x 1,5 5.2 30 34.6
52103340
M 32 x 1,5 5.7 36 41.5
52103350
M 40 x 1,5 6.5 46 53.1
52103360
M 50 x 1,5 6.5 60 69.3
52103370
M 63 x 1,5 7.0 70 80.8
52103371
M 75 x 1,5 8.0 85 95.0
52103372
M 90 x 2 10.0 102 114.0
52103373
M 110 x 2 12.0 124 135.0

Beneficii

  • Muchiile tăioase străpung stratul de vopsea al tabloului electric asigurând protecţie EMC optimă
  • Potrivit pentru toate presetupele folosite pentru împământare şi aplicaţii EMC

Domeniul de utilizare

  • Pentru carcase lăcuite, eloxate sau vopsite

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliț ă presetupe

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.