SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, reductoare din poliamidă armate cu fibră de sticlă pentru o stabilitate mecanică ridicată, cu filet metric

Conector cu carcasa standard Cerinţa de spaţiu Timpul de asamblare

CE

Articol nr. Filet exterior Filet interior M2 Mărimea cheii SW în mm
SKINDICHT® KU-M
52104505
16 x 1.5 12 x 1.5 22
52104470
20 x 1.5 12 x 1.5 24
52104504
20 x 1.5 16 x 1.5 24
52104472
25 x 1.5 12 x 1.5 29
52104473
25 x 1.5 16 x 1.5 29
52104474
25 x 1.5 20 x 1.5 29
52104475
32 x 1.5 12 x 1.5 36
52104476
32 x 1.5 16 x 1.5 36
52104477
32 x 1.5 20 x 1.5 36
52104478
32 x 1.5 25 x 1.5 36
52104479
40 x 1.5 16 x 1.5 46
52104480
40 x 1.5 20 x 1.5 46
52104481
40 x 1.5 25 x 1.5 46
52104482
40 x 1.5 32 x 1.5 46
52104483
50 x 1.5 20 x 1.5 55
52104484
50 x 1.5 25 x 1.5 55
52104485
50 x 1.5 32 x 1.5 55
52104486
50 x 1.5 40 x 1.5 55
52104487
63 x 1.5 25 x 1.5 68
52104488
63 x 1.5 32 x 1.5 68
52104489
63 x 1.5 40 x 1.5 68
52104469
63 x 1.5 50 x 1.5 68

Beneficii

  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mic decât filetul găurii

Domeniul de utilizare

  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informațiile tehnice DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.