SKINDICHT® MR-M ATEX

SKINDICHT® MR-M ATEX, reducţii din alamă nichelată, pentru medii ATEX, permit utilizarea presetupelor cu filet mai mic decât cel al găurilor existente

CE EX IECEx

Articol nr. Filet exterior Filet interior M2 Înălțimea totală (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea filetului, D ( mm ) Diametrul exterior Ø (mm)
SKINDICHT® MR-M ATEX
52104570
16 x 1.5 12 x 1.5 10,5 17 5 19.0
52104571
20 x 1.5 16 x 1.5 13 22 6 24.5
52104572
25 x 1.5 20 x 1.5 15 27 7 30.1
52104573
32 x 1.5 25 x 1.5 16,5 34 8 37.2
52104574
40 x 1.5 32 x 1.5 16,5 41 8 45.6
52104575
50 x 1.5 40 x 1.5 19,5 50 10 55.3
52104576
63 x 1.5 50 x 1.5 18,5 65 8,5 71.3

Beneficii

  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mic decât filetul găurii
  • Prezintă canal de ghidare pentru garnitură
  • Asamblare folosind o cheie

Domeniul de utilizare

  • Grupa II / Categoria 2G+1D
  • Dispozitive, maşini şi aparate
  • Pentru aplicaţii în industria navală și "offshore"
  • Industria chimică și petrochimică

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Certificări

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X
  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Garnitură: NBR

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +90°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.