SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M, reductor hexagonal, permite utilizarea presetupelor de cabluri cu filet de conexiune de dimensiuni mai mici decât cel al orificiilor existente

Cerinţa de spaţiu

CE

Articol nr. Filet exterior Filet interior M2 Mărimea cheii SW în mm Ø А (mm) Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® MR-M hex.
52101965
16 x 1.5 12 x 1.5 18 20,2 8,5 5,5
52101966
20 x 1.5 16 x 1.5 22 24,4 9 6
52101967
25 x 1.5 16 x 1.5 28 31,2 10 6,5
52101968
25 x 1.5 20 x 1.5 28 31,2 10 6,5
52101969
32 x 1.5 16 x 1.5 36 40 11,5 8
52101972
32 x 1.5 20 x 1.5 36 40 11,5 8
52101973
32 x 1.5 25 x 1.5 36 40 11,5 8
52101974
40 x 1.5 25 x 1.5 43 47,5 12,5 8,5
52101975
40 x 1.5 32 x 1.5 43 47,5 12,5 8,5
52101976
50 x 1.5 40 x 1.5 54 58 14 10
52101977
63 x 1.5 50 x 1.5 67 74 14 9,5
52101979
75 x 1.5 63 x 1.5 80 90 17 11
SKINDICHT® MR-M fără placare cu nichel, hexagonal
52006563
80 x 2 63 x 1.5 85 93,5 23 15

Beneficii

  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mic decât filetul găurii
  • Prezintă canal de ghidare pentru garnitură
  • Asamblare folosind o cheie

Domeniul de utilizare

  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informațiile tehnice DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

La cerere

  • Garnitură FKM -20 °C ÷ +200 °C

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Garnitură: NBR

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +100°C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.