SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, reducţii, permit utilizarea presetupelor cu filet de dimensiune mai mică decât cel al orificiilor existente

Conector cu carcasa standard Siguranţă Cerinţa de spaţiu

CE

Articol nr. Filet exterior Filet interior M2
SKINDICHT® MR-M
52104310
16 x 1.5 12 x 1.5
52104311
20 x 1.5 12 x 1.5
52104312
20 x 1.5 16 x 1.5
52104313
25 x 1.5 16 x 1.5
52104314
25 x 1.5 20 x 1.5
52104315
32 x 1.5 20 x 1.5
52104316
32 x 1.5 25 x 1.5
52104317
40 x 1.5 25 x 1.5
52104318
40 x 1.5 32 x 1.5
52104319
50 x 1.5 32 x 1.5
52104320
50 x 1.5 40 x 1.5
52104321
63 x 1.5 40 x 1.5
52104322
63 x 1.5 50 x 1.5
52006575
72 x 2 63 x 1.5
SKINDICHT® MR-M, alamă
52006579
80 x 2 75 x 1.5

Beneficii

  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mic decât filetul găurii

Domeniul de utilizare

  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

La cerere

  • Disponibil cu garnitură preasamblată

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.